1136005
Vezérlőkábel; 5G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Érvezetékazonosítás: számok; Árnyékolt; rugalmas
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G0,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
85,24 €
(170,49 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
A következő 3-28 napon belül elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban
Előnyök
- Helytakarékos a csökkent falvastagságnak köszönhetően.
- A belső köpeny elhagyása alacsonyabb tömeget és kisebb külső átmérőt eredményez.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- Az ECOLAB® fertőtlenítő és tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenállás.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- A kábelfelépítés szélerőművekben torziós alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.