1123474
Vezérlőkábel; 18G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Érvezetékazonosítás: számok; Árnyékolt; UL-elismert; rugalmas
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
866,61 €
(1.733,22 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Könnyű kezelés és beszerelés a rugalmas kivitelnek köszönhetően.
- Nagyon robusztus, a megerősített külső köpenynek köszönhetően, min. 1,8 mm falvastagság.
- A halogénmentes és rendkívül tűzálló anyagok csökkentik a tűz továbbterjedése, a magas füstsűrűség és a mérgező füstgázok kockázatát.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- Az UL szerint Észak-Amerika számára megengedett 1000 V üzemi feszültség.
Alkalmazás
- A különleges tűzvédelmi követelmények betartása érdekében épületek kábelezéséhez.
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Áramkörökhöz, amelyeknek a beszerelés miatt magasabb névleges feszültségre van szükségük.
- Különösen olyan környezetben, ahol az elektromágneses összeférhetőség (EMC) előírás.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz és nedves környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Kültéri használatra alkalmas.
- -25°C-ig rugalmas használata lehetséges.