0026320
Vezérlőkábel; 3G0.75; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Érvezetékazonosítás: számok; Energialánc
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G0,75
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
139,30 €
(278,60 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A rendkívül rugalmas kábelkonstrukció rendkívüli termékteljesítményhez vezet.
- Nem érzékeny termék, a súrlódás-, karcolás- és vágásálló PUR külső burkolat anyagának köszönhetően.
- Hosszú élettartamú energialáncos használat közepes menettávolságok vagy fokozott gyorsulások esetén (LAPP "Core Line" teljesítményosztály).
- A rövidebb érsodrat lehetővé tesz egészen kis hajlítási sugaraCat.
Alkalmazás
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és vonóláncban.
- Vezérlő-, szabályozó- és mérő áramkörökben történő használathoz.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- A PUR-külső köpeny ellenáll erős mechanikai terheléseknek.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.
Megjegyzések