0026100
Vezérlőkábel; 2X0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Érvezetékazonosítás: számok; Energialánc
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X0,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
44,74 €
(89,48 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A rendkívül rugalmas kábelkonstrukció rendkívüli termékteljesítményhez vezet.
- Hosszú élettartamú energialáncos használat közepes menettávolságok vagy fokozott gyorsulások esetén (LAPP "Core Line" teljesítményosztály).
- A rövidebb érsodrat lehetővé tesz egészen kis hajlítási sugaraCat.
Alkalmazás
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és vonóláncban.
- Vezérlő-, szabályozó- és mérő áramkörökben történő használathoz.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.
Megjegyzések