0041041
Lapos kábel; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; gumi; Érvezetékazonosítás: Színek; rugalmas
ÖLFLEX® CRANE F 4G1,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
3.032,85 €
(606,57 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Weather-resistant for harsh environmental conditions
- Flat cables need less space than round cables
- Smaller bending radii is possible
Alkalmazás
- In crane systems on building sites and shipyards for fixed installation, or for flexible use in cable trolley systems
- Sewage treatment plants, steelworks and high rack facilities
- The application profiles for ÖLFLEX® CRANE and ÖLFLEX® LIFT cables can be found in the appendix, selection table A3
- As a lift control cable: max. 50 m suspension length