0026663
Érvezető kábel; 1X95; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Árnyékolt; UL-elismert; Energialánc
ÖLFLEX® FD 90 CY 1X95
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
9.997,90 €
(3.999,16 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A rendkívül rugalmas kábelkonstrukció rendkívüli termékteljesítményhez vezet.
- Hosszú élettartamú energialáncos használat közepes menettávolságok vagy fokozott gyorsulások esetén (LAPP "Core Line" teljesítményosztály).
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel univerzális használatot tesz lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
Alkalmazás
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és vonóláncban.
- Vezérlőszekrényben, illetve olyan alkalmazásokban való fix vezetékezéshez is alkalmas, ahol korlátozott helyviszonyok és minimális hajlítási rádiuszok miatt nehéz a többeres kábelek használata.
- Speciálisan a frekvencia-átalakító által üzemeltetett szervomotorok energiaáramköreihez tervezve.
- Áramkörökhöz, amelyeknek a beszerelés miatt magasabb névleges feszültségre van szükségük.
- Száraz, párás és nedves helyiségekben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.
Megjegyzések