1024318
Csatlakozóvezeték; 5G1; U0/U: 300/500 V; elektronsugárhálós polimervegyület; Érvezetékazonosítás: Színek; -55°C - 125°C; rugalmas
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 5G1
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
346,70 €
(693,39 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Emberek és anyagi javak védelme érdekében.
- Az elektronsugárhálós szigetelőanyag alacsony és magas hőmérsékleten (-55 °C és +125 °C) közötti használatot tesz lehetővé.
- A halogénmentes és rendkívül tűzálló anyagok csökkentik a tűz továbbterjedése, a magas füstsűrűség és a mérgező füstgázok kockázatát.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- DNV-engedély tengeri használathoz.
- 300/500 V feszültségosztályhoz alkalmas.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Jellemző alkalmazási területek a fűtőberendezések, kapcsolókészülékek, csatlakozódobozok, világítás stb.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Az elektronsugárhálós polimervegyület fokozottan ellenáll az olajokkal, üzemanyagokkal, lúgokkal és savakkal szemben.
- Kültéri használatra alkalmas.
- Rugalmas használat ‑35°C-ig lehetséges.