1233104K
Érvezető; 1X0.75; piros; U0/U: 300/500 V; elektronsugárhálós polimervegyület; -55°C - 125°C; fix fektetés
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 RD
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
12.364,00 €
(61,82 €/100 méter)
Kérjük, vegye figyelembe a 20000 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- For safety in areas with high density of people
- Reduction of flame propagation, density and toxicity of smoke gases in event of fire
- Minimises damage to buildings and equipment caused by the formation of toxic acid fumes in fires
- Certified for maritime applications
Alkalmazás
- For the wiring and connection of lighting, heating appliances, control cabinets, and distributors in mechanical and plant engineering
- For installation in tubes, on, in and under plaster as well as in closed installation ducts
- Coil winding, electromagnets, pumps, electrical systems
- Heat treatment plants, pressure die casting, heating and cooling technology
- Suitable for assembling cable harnesses and wiring during switch cabinet installation