0046900
Csatlakozóvezeték; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; szilikon; Érvezetékazonosítás: Színek; -50°C - 180°C; rugalmas
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
238,18 €
(238,18 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- For harsh environments, more durable than conventional H05SS-F standardised cables
- Harmonised use in Europe
- Flexibility simplifies installation where space is limited
- Notch and tear-resistant silicone compounds reduce damage due to mechanical stress
- Possesses insulating properties after combustion due to remaining SiO2 ash on the conductor
Alkalmazás
- Areas with high ambient temperatures and occasionally mechanical stress
- Typical fields of application- Steel, ceramic and iron works- Bakery equipment and industrial furnaces- Electric motor industry- Sauna/solarium construction- Thermal and heating elements- Lighting technology- Ventilator engineering- Air-conditioning technology- Galvanisation technology
Megjegyzések