0050002
Érvezető; 1X1; kék; U0/U: 300/500 V; szilikon; -50°C - 180°C; fix fektetés
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 BU
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
44,84 €
(44,84 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Legfeljebb +180°C-os hőmérsékletig ellenálló. Ehhez megfelelő szellőzés szükséges, mivel a szilikonkábelek +100°C-tól az oxigén kizárása mellett idő előtt csökkentik a mechanikai tulajdonságoCat.
- Halogénmentes termék, amely tűz esetén nem képez maró savakat vagy egészségre veszélyes gázoCat.
- Tűz esetén a gázok alacsony korróziója (DIN EN IEC 60754-2 szerint).
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- Szigetelő tulajdonságok a láng általi igénybevétel után mozdulatlan állapotban a szilikonkeverékből készült ériszigetelésnek köszönhetően.
- Különböző érszigetelési színekben kapható.
Alkalmazás
- Gépeken belüli áramkörök bekötéséhez.
- Fix telepítéshez.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- Könnyű mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Számos olajjal, növényi és állati zsiradékkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
Megjegyzések