0099105
Érvezető; 1X22 AWG; 7; fehér; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; fix fektetés
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/7AWG WH
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
120,62 €
(120,62 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Small outer diameters for maximum saving of space and weight
- Resistant to contact with mostly all highly aggressive chemical media
- Stress crack resistant to frequent ambient temperature fluctuations
Alkalmazás
- For use in environments with very high operating temperatures, heavy usage of chemical agents or confined spaces