0091375
Csatlakozóvezeték; 2X1; U0/U: 230/400 V; üvegselyem; Érvezetékazonosítás: Színek; -50°C - 350°C; fix fektetés
ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
2.135,10 €
(2.135,10 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Low conductor-resistance due to the nickel-plated copper conductors
- Wide operating temperature range allows the product to be used in applications under Thermal Class C (>180°C).
Alkalmazás
- Blast furnaces and glassworks
- Chemical and power station construction
- Motor and furnace construction
- Extrusion and drying systems
- Lighting, apparatus and instrument industry