0091354
Érvezető; 1X2.5; U0/U: 230/400 V; üvegselyem; -50°C - 350°C; fehér; fix fektetés
ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X2,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
610,94 €
(610,94 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Low conductor-resistance due to the nickel-plated copper conductors
Alkalmazás
- Wide operating temperature range allows the product to be used in applications under Thermal Class C (>180°C).
- Blast furnaces and glassworks
- Chemical and power station construction
- Motor and furnace construction
- Lighting, apparatus and instrument industry