00420023
Lapos kábel; 5G1.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Érvezetékazonosítás: Színek; rugalmas
ÖLFLEX® LIFT F 5G1,5 450/750V
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
1.836,75 €
(367,35 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Az alacsony hőmérsékleten rugalmas PVC szigetelő- és köpenyanyagnak köszönhetően mind bel-, mind kültérre egyaránt alkalmas.
- Lapos kábelként jelentősen helytakarékosabb, mint a körkábel, ezért térben leszűkült területeken kiválóan alkalmazható.
- A laposkákábel lényegesen kisebb hajlítási sugarakat tesz lehetővé, mint a körkábel.
- A vezetékkeresztmetszettől függően 300/500 V vagy 450/750 V feszültségi osztályokra alkalmas.
Alkalmazás
- Felvonó-vezérlőkábelként használható, legfeljebb 35 m felfüggesztési hosszal és 1,6 m/s maximális menetsebességgel.
- Szállító- és emelővontatókban, kábelkocsirendszerekben, szállítóberendezésekben, csarnokdarukban stb. való használathoz.
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és vonóláncban.
- Száraz, párás és nedves helyiségekben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.