0028100
Robotkábel; 12x0,14; Érvezetékazonosítás: Színek; 48 V; PUR; Árnyékolt; torzió
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 12x0,14
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
603,02 €
(1.206,04 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A rendkívül rugalmas kábelkonstrukció maximális termékteljesítményhez vezet.
- A speciális érsodrat egyidejű hajlítást és csavarást tesz lehetővé (± 180°/m torziós szög).
- Hosszú élettartamú, nem érzékeny termék a kopás-, bevágás- és vágásálló PUR külső köpenyanyagnak köszönhetően.
- Különösen időjárásálló, szélesebb hőmérséklettartományban használható.
- Bevált kábel, 5 milliós torziós cikluson sikeresen tesztelve.
- A hosszabb karbantartási ciklusok rendkívül magas axiális torziószögek esetén megtakarítják a költségeket, és növelik a gépek hatékonyságát.
- A kis külső átmérőnek köszönhetően helytakarékos.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben, a torziós terheléshez igazított, ónozott rézkábelből készült borításnak köszönhetően.
Alkalmazás
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé, torziós igénybevétel mellett, ipari robotokban és kezelőeszközökben.
- A kábel szerkezete rendkívül rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és energialáncban, akár 10 m-es vízszintes elmozdulással.
- A PUR-külső köpeny ellenáll erős mechanikai terheléseknek.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- Kültéri használatra alkalmas.
- -40°C-ig rugalmas használata lehetséges.
Megjegyzések