0029614
Robotkábel; 7G1,0; Érvezetékazonosítás: számok; PUR; U0/U: 300/500 V; UL-elismert; torzió
ÖLFLEX® ROBOT F1 7G1,0
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
650,20 €
(1.300,39 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Prémium termék a lehető legnagyobb alkalmazási változatokhoz.
- A rendkívül rugalmas kábelkonstrukció maximális termékteljesítményhez vezet.
- A speciális érsodrat egyidejű hajlítást és csavarást tesz lehetővé (± 360°/m torziós szög).
- Hosszú élettartamú, nem érzékeny termék a kopás-, bevágás- és vágásálló PUR külső köpenyanyagnak köszönhetően.
- Különösen időjárásálló, szélesebb hőmérséklettartományban használható.
- Bevált kábel, 10 milliós torziós cikluson sikeresen tesztelve.
- A hosszabb karbantartási ciklusok rendkívül magas axiális torziószögek esetén megtakarítják a költségeket, és növelik a gépek hatékonyságát.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel univerzális használatot tesz lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
Alkalmazás
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé, torziós igénybevétel mellett, ipari robotokban és kezelőeszközökben.
- A kábel szerkezete rendkívül rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és energialáncban, akár 10 m-es vízszintes elmozdulással.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- A PUR-külső köpeny ellenáll erős mechanikai terheléseknek.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- Kültéri használatra alkalmas.
- -40°C-ig rugalmas használata lehetséges.
Megjegyzések