0022724
Vezérlőkábel; 7G0.75; U0/U: 300/500 V; TPE; Érvezetékazonosítás: számok; Árnyékolt; rugalmas
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G0,75
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
263,22 €
(526,43 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Különösen időjárásálló és hosszú élettartamú, minden időjárásra alkalmas kábel, a jó minőségű szigetelő- és köpenyanyagoknak köszönhetően.
- A rendkívül robusztus kábelkonstrukció, valamint a kifejezetten széles hőmérséklettartományban való használat lehetősége az alkalmazások széles körét kínálja.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- Alacsony kapacitású érszigetelés hosszú átviteli utakhoz.
- Kiváló ellenállóság számos vegyi anyaggal (pl. ammóniavegyületek, biogáz), valamint növényi, állati vagy szintetikus zsírokkal és olajokkal (pl. bioolajok és észter alapú hidraulikus olajok) szemben.
- Különösen alkalmas vízben oldható tisztítószerekkel és hűtőközegekkel együtt.
- Melegvíz- és gőzálló gyakori gőzsugaras tisztítás esetén.
- Szabvány szerint bevizsgálva 10 m vízmélységig és 40°C víz hőmérsékleten történő frissvízben történő használatra.
- Az ECOLAB® fertőtlenítő és tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenállás.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Különösen olyan környezetben, ahol az elektromágneses összeférhetőség (EMC) előírás.
- Jellemző alkalmazási területe a mosóüzemek, szennyvíztisztító telepek, komposztáló üzemek és az élelmiszeriparban történő alkalmazások.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- Kültéri használatra alkalmas.
- -40°C-ig rugalmas használata lehetséges.