0026501
Vezérlőkábel; 3G0.75; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Érvezetékazonosítás: számok; Energialánc
ÖLFLEX® ROBUST FD 3G0,75
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
212,06 €
(424,13 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Különösen időjárásálló, minden időjárásra alkalmas kábel, a jó minőségű szigetelő- és köpenyanyagoknak köszönhetően.
- Alacsony részecskekibocsátás folyamatos mozgású üzemben a ROBUST köpenyanyagnak köszönhetően.
- A rendkívül rugalmas kábelkonstrukció maximális termékteljesítményhez vezet.
- Hosszú élettartamú energialáncos használat hosszú menettávolságok vagy nagy gyorsulások esetén (LAPP "Extended Line" teljesítményosztály).
- Az ezáltal elért hosszabb karbantartási ciklusok költségeket takarítanak meg, és növelik a gépek hatékonyságát.
- A különösen rövid érsodrat lehetővé teszi a legkisebb hajlítási sugaraCat.
- Kiváló ellenállóság számos vegyi anyaggal (pl. ammóniavegyületek, biogáz), valamint növényi, állati vagy szintetikus zsírokkal és olajokkal (pl. bioolajok és észter alapú hidraulikus olajok) szemben.
- Különösen alkalmas vízben oldható tisztítószerekkel és hűtőközegekkel együtt.
- Melegvíz- és gőzálló gyakori gőzsugaras tisztítás esetén.
- Az ECOLAB® fertőtlenítő és tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenállás.
Alkalmazás
- A kábel szerkezete rendkívül rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és energialáncban.
- Rugalmas csatlakozó- vagy hosszabbítókábelként is alkalmas.
- Jellemző alkalmazási területe a mosóüzemek, szennyvíztisztító telepek, komposztáló üzemek és az élelmiszeriparban történő alkalmazások.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- Ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.
- -40°C-ig rugalmas használata lehetséges.
Megjegyzések