0036441
Motorcsatlakozó kábel; 3X4+3G0,75; fekete; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Árnyékolt; rugalmas
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
375,02 €
(750,04 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Nagy elektromos hajtások energiaellátása lehetséges.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú alumínium-kasírozású fóliából és rézárnyékolású fonatból álló kettős árnyékolásnak köszönhetően.
- Alacsony kapacitású érszigetelés hosszú átviteli utakhoz.
- A földszimmetrikus kábelkialakítású és háromszoros védővezetékkel rendelkező változatokkal nagymértékben elkerülhető a káros áramok kialakulása a motorcsapágyon. A motorcsapágyak károsodásának csökkentése hozzájárul az elektromos motorok hosszú élettartamához.
- 4-vezetékes változatként és 3+3 földszimmetrikus változatként kapható.
Alkalmazás
- Frekvencia-átalakító és motor közötti csatlakozáshoz.
- Fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, párás és nedves környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.
- A fekete színű változatok kültéri használatra alkalmasak, figyelembe véve a hőmérsékleti tartományt.
- Rugalmas használat -15°C-ig (ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK).