1020023
Szervokábel; 4G10+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Árnyékolt; UL-elismert; rugalmas
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G10+(2x1,5)
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
1.252,02 €
(2.504,03 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Kompatibilis neves gyártók szervohajtásaival.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- Alacsony kapacitású érszigetelés hosszú átviteli utakhoz.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel univerzális használatot tesz lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- Az UL szerint Észak-Amerika számára megengedett 1000 V üzemi feszültség.
- A termék kapható vezérlőérpárokkal, illetve azok nélkül, pl. fékhez és hőmérséklet-érzékelőhöz (egy árnyékolt vezérlőérpár, illetve triplett, illetve két árnyékolt vezérlőérpár).
Alkalmazás
- Frekvencia-átalakító és szervomotor közötti csatlakozáshoz.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.