1020101
Jeladókábel; (10x0,14+4x0,5); 30 V; PVC; Árnyékolt; UL-elismert; rugalmas
ÖLFLEX® SERVO 728 CY (10x0,14+4x0,5)
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
9.124,80 €
(456,24 €/100 méter)
Kérjük, vegye figyelembe a 2000 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- Kompatibilis a jól ismert gyártók forgó impulzusadó-rendszereivel.
- Alacsony kapacitású érszigetelés hosszú átviteli utakhoz.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel univerzális használatot tesz lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- Különböző kábelkonstrukció-változatokbanban kapható.
- Az elektromágneses zavarok elleni ideális védelem érdekében különböző árnyékolóváltozatokban kapható.
Alkalmazás
- A szervomotor visszajelző rendszerének a frekvenciaátalakítóval való csatlakoztatásához.
- Fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, párás és nedves helyiségekben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.