700742
Szervokábel; 4G6+(2x1)+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Árnyékolt; UL-listázott; rugalmas
ÖLF SER 7TCE 4G10AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG)
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
46.280,15 €
(5.057,94 €/100 méter)
Kérjük, vegye figyelembe a 762 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- Kompatibilis neves gyártók szervohajtásaival.
- Tálcakábelként szabadon álló működéshez (TC-ER, 600 V) és rugalmas motortápkábel (1000 V) UL besorolás szerint. Ez lehetővé teszi csak egy kábel használatát a frekvenciaváltók és a szervomotorok teljes kábelezéséhez.
- Az alacsony kapacitású XLPE érszigetelés, kiemelkedő elektromos tulajdonságokkal, hosszú átviteli útvonalat tesz lehetővé.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel egyetemes használatot teszi lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- A termék egy, ill. két árnyékolt vezérlőérpárral rendelkező, valamint anélküli változatokban is kapható, pl. fékhez és hőmérséklet-érzékelőkhöz.
Alkalmazás
- Frekvencia-átalakító és szervomotor közötti csatlakozáshoz.
- Fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Védőcső nélküli kábeltálcákra vagy a kábelcsatlakozó és a gép között történő fix, nyitott fektetéshez, az USA-ban is.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- A speciálisan tervezett termoplasztikus elasztomerből készült külső köpeny nagymértékben érzéketlen a vegyszerekkel szemben, fokozottan olajálló, valamint lángálló.
- Kültéri használatra alkalmas.
- Az USA-ban földbe fektethető.
- -25°C-ig rugalmas használata lehetséges.