0027951
Szervokábel; 4G2,5; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Árnyékolt; UL-elismert; Energialánc
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
572,44 €
(1.144,88 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Kompatibilis neves gyártók szervohajtásaival.
- Hosszú élettartamú energialáncos használat hosszú menettávolságok vagy nagy gyorsulások esetén (LAPP "Extended Line" teljesítményosztály).
- Különösen időjárásálló, szélesebb hőmérséklettartományban használható.
- Különösen ellenáll az olaj- és fúrófolyadékokkal szemben, így ideális rideg környezetekhez.
- Alacsony kapacitású érszigetelés hosszú átviteli utakhoz.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel univerzális használatot tesz lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- A termék kapható vezérlőérpárokkal, illetve azok nélkül, pl. fékhez és hőmérséklet-érzékelőhöz (egy árnyékolt vezérlőérpár, illetve triplett, illetve két árnyékolt vezérlőérpár).
Alkalmazás
- Frekvencia-átalakító és szervomotor közötti csatlakozáshoz.
- A kábel szerkezete rendkívül rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és energialáncban.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- A PUR-külső köpeny ellenáll erős mechanikai terheléseknek.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- Kültéri használatra alkalmas.
- -40°C-ig rugalmas használata lehetséges.
Megjegyzések