Hungary
 
en
hu
 
0
0
0
Hungary
 
en
hu
 
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R szolárkábel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-free

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

Szolárkábel; 1X10; fekete; 6.9 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; elektronsugárhálós polimervegyület; -40°C - 100°C; rugalmas; Halogénmentes

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X10 WH/BK

0023104

Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz

Ár

13.452,50 €

(269,05 €/100 méter)

Szám

Hossz méterben

Kérjük, vegye figyelembe a 5000 méter minimális rendelési mennyiséget.

Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.

Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!

Előnyök

  • A halogénmentes érszigetelés és köpenyösszetétel, valamint a megerősített alacsony füstgázfejlődés tűz esetén kedvez a kábel közterületeken való használatának.
  • A hálós szigetelő- és burkolóanyagok elősegítik a hosszú élettartamot magas hőmérsékletek esetén.

Alkalmazás

  • Szolármodulok egymással való csatlakoztatásához.
  • Fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
  • Földbe fektetés védőcsövekben kizárólag nedvesség elvezetése esetén.
  • Ellenáll a közepes mechanikai terheléseknek.