70002732
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Spirálkábel; 12G0.75; 1000mm - 3000mm; U0/U: 300/500 V; PUR; Érvezetékazonosítás: számok
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 12G0,75/1000
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
245,43 €
(24.543,08 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- High restoring forces and extension lengths up to 3 times the unextended spiral length
- Increased durability under harsh conditions thanks to robust PUR outer sheath
- Resistant to contact with many mineral oil-based lubricants, diluted acids, aqueous alkaline solutions and other chemical media
Alkalmazás
- As control and power cables in machines
- Mechanical engineering
- Apparatus construction