73220855
Spirálkábel; 3G1; 300mm - 1000mm; Érvezetékazonosítás: Színek; Kerek, 2 tüskés CEE 7/7 SchuKo csatlakozó; Derékszögű
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/300 SHOCKPLG
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
62,54 €
(6.253,89 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Extension lengths of up to 3.5 times the unextended spiral length, high recoiling forces
- Increased durability under harsh conditions thanks to robust PUR outer sheath
- The signal colour of the outer sheath increases safety and visual perception
- Sheath is resistant to contact with many mineral oil-based lubricants, diluted acids, aqueous alkaline solutions and other chemical media
- Wide temperature range for applications in harsh climatic environments
Alkalmazás
- Mobile electrical devices and apparatus
- Medical equipment