15331009
Vasúti kábel; 1X50; EN 50264-3-1; M típus; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; elektronsugárhálós polimervegyület; ; fekete
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X50 BK
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
1.500,11 €
(1.500,11 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Emberek és anyagi javak védelme érdekében.
- A szabványnak megfelelően használható vasúti járművekben (tűzbiztonsági és kábelkialakítási követelmények DIN EN 50264-3-1, M típus, tűzzel szembeni viselkedés DIN EN 45545-2 szerinti HL1, HL2 és HL3 veszélyességi fokozat).
- A tűzzel szembeni viselkedés az AFNOR NF vizsgálati előírások szerint is tanúsított (cikktől függő, lásd a műszaki adatokat).
- Az elektronsugárhálós szigetelőanyag alacsony és magas hőmérsékleten (-50°C és 120 °C, illetve 145°C (3 000 h)) közötti használatot tesz lehetővé.
- A halogénmentes és rendkívül tűzálló anyagok csökkentik a tűz továbbterjedése, a magas füstsűrűség és a mérgező füstgázok kockázatát.
Alkalmazás
- Sokrétűen alkalmazható vasúti járművekben.
- Jellemző alkalmazási területe: vezetőasztal, konverterek, kapcsolószekrények és -táblák, világítás stb.
- Fix, védett telepítéshez és olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozottan lehet számítani mozgásokra.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- Az elektronsugárhálós polimervegyület fokozottan ellenáll az olajokkal, üzemanyagokkal, lúgokkal és savakkal szemben.
- A fekete változatok kültéri használatra alkalmasak.