15381007
Vasúti kábel; 1X50; EN 50264-3-1; MM-típus; U0/U: 3.6/6 kV; -45 - 120 °C; elektronsugárhálós polimervegyület; ; fekete
ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV 1X50
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
10.556,20 €
(2.111,24 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- High electrical strength and mechanical durability due to dual-layer cable construction
- Good chemical resistance
- Resistant to mechanical influences in harsh environmental conditions
- Extended temperature range
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Alkalmazás
- For use in railway vehicles, for fixed installations and applications where limited movement may occur
- Suitable for wiring of control cabinets, distributors, converters, motors and batteries
- Also applicable within oily environments and areas with increased ambient temperature