2208040
Vezérlőkábel; 4G10; U0/U: 0,6/1 kV; Érvezetékazonosítás: számok; Árnyékolt; UL-listázott; rugalmas
ÖLFLEX® TRAY II CY 4G10 8/4C
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
5.008,13 €
(3.294,82 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Speciálisan az USA-ban történő használatra kifejlesztett kábel.
- Különböző alkalmazásokban és környezetekben használható.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel univerzális használatot tesz lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- A kábelvédő rendszerek elhagyása elősegíti az egyszerű és költségtakarékos beszerelést.
- Különösen olajálló és lángálló.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú alumínium-kasírozású fóliából és rézárnyékolású fonatból álló kettős árnyékolásnak köszönhetően.
Alkalmazás
- Az USA-ban alkalmas ipari és szerszámgépek kábelezéséhez, védőcső nélküli kábelcsatlakozókon történő nyílt helyezéshez.
- Az USA-ban és Európában alkalmas szélerőművekben való torziós alkalmazásokhoz.
- Európában univerzálisan alkalmazható gépen belüli és berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére, fix fektetéshez és alkalmi mozgatáshoz.
- Száraz, nedves és olajos környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Az USA-ban és Európában kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.
- Az USA-ban földbe fektethető.
- -25°C-ig rugalmas használata lehetséges.