7027054
Járműkábel; 2X50; 60 V; PVC; Érvezetékazonosítás: Színek; ADR-engedély; fix fektetés
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x50/TÜ.EGG.091-04
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
37.437,90 €
(3.743,79 €/100 méter)
Kérjük, vegye figyelembe a 1000 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- Polarity identification is possible without stripping the sheath or external marking (the item designation is always printed on the positive pole). This rules out incorrect connections.
- No brushing of cores after stripping and therefore optimum subsequent handling, for example when crimping/contacting
- Special ADR approval
Alkalmazás
- Battery cable between the power source and the end user
- For commercial verhicles