700712
ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal
Szervokábel; 4G4+(2x1); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Árnyékolt; UL-listázott; rugalmas
ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 12/4C+18/2C
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
1.882,66 €
(3.765,31 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- One common cable for multiple circuits
- UL TC-ER and c(UL) CIC/TC approved
- Multi-standard certification reduces part varieties and saves costs
- Cost-saving, easy installation due to omission of closed raceways (suitable for open wiring)
- Low capacitance design enables longer cable connection between frequency converter and motor
Alkalmazás
- Connecting cable between Frequency converter and motor
- For fixed installation or applications with occasional movements
- Plant engineering
- Industrial machinery and machine tools
- Class 1 Division 2 per NEC Articles 336, 501