4160902
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Érvezető; 1X16; kék; gyűrű; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-tanúsítású; UL-listázott; fix fektetés
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BU
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
268,56 €
(537,12 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Harmonizált H07V-K európai típus szerint gyártva ◁HAR▷ ellenőrzött biztonságot és minőséget igazoló jelöléssel (nem vonatkozik 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm² méretekre, zöld és sárga egyszeres színekre, valamint kettős színekre (zöld-sárga kivételével).
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel univerzális használatot tesz lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- Kompakt kialakítás a könnyű feldolgozáshoz.
- Különböző alkalmazásokban és környezetekben használható.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- Különböző érszigetelési színekben kapható.
- Gyűrűként vagy eldobható nagy dobozban kapható. A nagy dobozok elérhetősége a színtől és a keresztmetszettől függ, és általában csak 6 mm² vezetékkeresztmetszetig biztosított.
Alkalmazás
- Gépeken belüli áramkörök bekötéséhez.
- Alkalmas a vezérlőszekrényen belüli kábelezéshez.
- Fix és védett telepítéshez.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- Legfeljebb –40°C hőmérsékleten használható.