44424012
Moduláris rendszer; Krimpelhető lezárás; Érintkezők száma: 2; Szükséges slotok: 1; Keresztmetszethez (min./max.): 16mm² - 16mm²; 1000 V AC rms / DC szerint IEC; 65 A szerint IEC
EPIC® MCS HC2
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
31,71 €
(317,10 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- High current transfer
- The mix of different functions in one plug guarantees high flexibility
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Alkalmazás
- Industrial machinery and plant engineering
- Robotics industry
- Control engineering
- Renewable energy