A modern iparág üzemekben minden csatlakoztathatóság számít - különösen, ha adatkommunikációról van szó. Annak érdekében, hogy hálózatai megbízhatóan működjenek és hosszú távon hatékonyak maradjanak, fontos, hogy az automatizálási technológiához megfelelő patchkábel és cordset válasszon. A patchkábel- és cordset-keresőnk segítségével néhány lépésben megtalálhatja az ideális kábel- és csatlakozókombinációt az Ön igényeihez.
Akár ipari alkalmazásokhoz szükséges cordsetekre és patchkábelekre van szüksége, mint például előre konfekcionált RJ45 patchkábelekre, robusztus M12-es kábelkészletekre vagy PROFINET-kompatibilis megoldásokra - eszközünk intuitív módon végigvezeti Önt a választékon, és azonnal megmutatja a megfelelő termékeket - beleértve a műszaki adatokat, tanúsítványokat és rendelési lehetőségeket.
Fedezze fel a kiváló minőségű, előre konfekcionált kábelkötegeket, amelyeket kifejezetten igényes ipari környezetre fejlesztettek ki. Megoldásaink robusztusak és azonnal használatra készek - a maximális hatékonyság és megbízhatóság érdekében a gépi kábelezésben.
Kezdje el most, és találja meg a tökéletes csatlakoztathatóságot - gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan.
Miért használja a keresőnket?
Megbízható minőség
Versatile application
Ilyen egyszerű
1. Válassza ki a szabványt: Először válassza ki a kívánt szabványt - pl. terepi busz, Ethernet vagy szenzor.
2. határozza meg a követelményeket: Adja meg a konkrét követelményeket: protokollok, PoE-képesség, csatlakozótípusok (RJ45, M12), kábelkialakítás és kábeltípus.
3. megfelelő termékek keresése: A kereső azonnal megmutatja a megfelelő cikkeket a LAPP kínálatából - beleértve a műszaki adatlapokat, tanúsítványokat és a közvetlen rendelési lehetőségeket.
Az Ön előnyei a LAPP-pal
- Csökkentett kezelési erőfeszítés, a hibák elkerülése és gyorsabb telepítés a csatlakoztatható patchkábeleknek és cordseteknek köszönhetően
- Nagy termékportfólió az összes elterjedt protokollszabványhoz, mint például PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP és még sok más szabványhoz
- A robusztus anyagoknak és a precíz kivitelezésnek köszönhetően a legmagasabb minőség és megbízhatóság, tökéletes iparági alkalmazásokhoz és igényes környezetekhez.
- Protokollfüggetlen szakértői tanácsadás
Termékkeresőnk segít megtalálni a megfelelő kábel- és csatlakozókombinációt az Ön protokolljához és környezetéhez.