61721260
egyszerű védőcső; Belső átmérő: 4mm; Külső átmérő: 10mm; Névleges méret: 6; Halogénmentes; UV-álló
SILVYN® BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
43,48 €
(4.347,70 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Protection against dust
- Abrasion protection
- Cut into length without frazzle on the conduit's end
- Simple, fast cable bundling
- Can be cut without the need for a thermo-cutting tool
Alkalmazás
- Easy cable protection
- Additional insulation
- Bundling and guiding of cables and wires
- Low rodent-protection