2170996
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Buszkábel; PROFIBUS DP; fix fektetés; Névleges hullámellenállás: 150; 1x2x0,64; Fast Connect (FC) kábel; PUR; Halogénmentes; Lángálló: UL Vertical-Tray Flame Test; UV-álló; lila; 8 mm; cUL listás; UL-listázott
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
378,07 €
(378,07 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Fast Connect (FC) cable design
- Cables can be used for PROFIBUS-DP as well as PROFIBUS-FMS and FIP
- For use where the combination of a halogen-free outer sheath with properties similar to PUR and enhanced flame-retardance is required
Alkalmazás
- This cable provides special advantages for use in sensitive areas where fire propagation must be avoided and the presence of toxic fumes would cause personal injury and damage to equipment.