61713005
egyszerű védőcső; Belső átmérő: 13mm; Külső átmérő: 18mm; Névleges méret: 13; szilikon; Halogénmentes; UV-álló
SILVYN® HIPROJACKET NW 13 15M
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
538,50 €
(3.590,00 €/100 méter)
15 méter csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Heat-resistant
- Flexible
- Temporarily reduces the temperature in the conduit by up to 30 %
- The protection rating increases to IP67 if SILVYN® HIPROSILTAPE is also used
Alkalmazás
- Steel industry
- Railway applications / vehicle construction
- Heavy industry, iron and steel works, foundries, glass and ceramic processing, chemical industries
- Mechanical engineering
- Used in areas where cables and wires are exposed to extreme heat