61801065
szögletes vezetéktömszelence; PG 29; Megfelelő védőtömlőmérethez: 34; poliamid; Halogénmentes; UV-álló; IP 68, IP 69;
SILVYN® KLICK 90° PG 29 BK
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
186,21 €
(1.862,12 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- 90° elbow allows easy installation
- Fast assembly
- Easy to disassemble
- High-tensile
- High sealing performance
Alkalmazás
- In combination with protective conduit:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- For applications with limited space
- Rotating applications