61800715
Vezetéktömszelence; NPT 3/8"; Megfelelő védőtömlőmérethez: 13; Halogénmentes; UV-álló; IP 68;
SILVYN® KLICK-GN NPT 3/8" BK
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
180,68 €
(361,36 €/100 darab)
50 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Fast assembly
- Easy to disassemble
- High-tensile
- High sealing performance
- Can be rotated
Alkalmazás
- In combination with protective conduit:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robot-building
- Rotating applications