55503224
Vezetéktömszelence; M 20; Megfelelő védőtömlőmérethez: 20; Halogénmentes; UV-álló; IP 65;
SILVYN® LCG-M 20X1.5/2
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
138,49 €
(1.384,89 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Különösen igényes környezethez a mechanikai és kémiai stabilitással szemben támasztott magas követelményekkel.
- A házhoz való biztonságos tömítés miatt IP 65 védettségi osztályt tesz lehetővé.
Alkalmazás
- Egy védőtömlő biztonságos rögzítéséhez egy ház/alkalmazás külső falára vagy egy tartóra.
- SILVYN® LCC-2 és LCCH-2 védőcsővel történő használatra.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.