55510306
szögletes vezetéktömszelence; M 63; Névleges méret: 63; Megfelelő védőtömlőmérethez: 63; Halogénmentes; UV-álló; IP 66, IP 69, IP 68 - 5 bar, IP 67;
SILVYN® LTP 45° M63X1.5 NPB
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- High tensile strength
- Vibration protection
- High sealing performance
Alkalmazás
- In combination with protective conduit:
- SILVYN LTP
- Applications with high mechanical stress
- Used in areas where liquids are present