55510400
szögletes vezetéktömszelence; M 16; Névleges méret: 12; Megfelelő védőtömlőmérethez: 12; Halogénmentes; UV-álló; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;
SILVYN® LTP 90° M16X1.5/1 NPB
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
1.111,76 €
(2.223,53 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Kérjük, vegye figyelembe a 50 darab minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- High tensile strength
- Vibration protection
- High sealing performance
Alkalmazás
- In combination with protective conduit:
- SILVYN® LTP
- Applications with high mechanical stress
- Used in areas where liquids are present