61805400
Fém védőcső burkolattal; Belső átmérő: 7mm; Külső átmérő: 11.8mm; Névleges méret: 10; acél; UV-álló
SILVYN® LTP 10 / 7.0X11.8 BK 50M
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
360,88 €
(721,75 €/100 méter)
50 méter csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Protects against liquids
- High-tensile
- Robust
- High crush-resistance
- Largely resistant to oil and acids, UV-resistant
Alkalmazás
- Mechanical engineering
- Outdoors
- Transformer construction
- Railway applications
- Paper industry