61825170
Tartó; A tömlő külső átmérőhöz: 6,0mm; Furatátmérő: 5.3mm; acél
SILVYN® RKS 1 6/12
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
101,62 €
(101,62 €/100 darab)
100 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Az átmérők széles választéka sokoldalú alkalmazási területeket tesz lehetővé.
- A tartott termékek fokozott védelme a fektetés mentén biztonságos vezetéssel és/vagy kötegeléssel.
- A tartott termékek fokozott védelme a házon való biztonságos rögzítéssel, akkor is, ha a házba történő bevezetés közvetlenül nem lehetséges.
- Polikloroprén gumiprofil védi a tartott termékeket kopás ellen.
- Könnyű szerelés rögzítőfurat segítségével.
Alkalmazás
- A kábelek, védőcsövek és csövek vezetéséhez és/vagy kötegeléséhez univerzálisan alkalmas.
- SILVYN® védőcsövekkel történő használatra.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Nagy mértékben ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben.
- Kültéri használatra alkalmas.