52103155
Záródugók; Menetméret: M 40; sárgaréz nikkelezett; Halogénmentes; UV-álló;
SKINDICHT® BL-M 40X1.5 +O-RING
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
315,22 €
(1.260,90 €/100 darab)
25 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Legfeljebb +100°C-os hőmérsékletig ellenálló.
- A meneten lévő horony biztosítja az O-gyűrű biztonságos elhelyezkedését és csavarodás elleni védelemét.
- A szerelt O-gyűrű lehetővé teszi a menetes/átmenőfurat folyadékzáró lezárását, és ezáltal magasabb védettségi osztályát (IP 68-ig).
- Egyszerű szerelés hornyos csavarhúzó segítségével.
- A „LF”-re végződő cikkszámok ólommentes, egyébként azonos terméktulajdonságokkal rendelkező alternatívák. Az „ólommentes” cikkek lemondanak az ólom hozzáadásáról, amely jelenleg még max. négy százalékban van jelen rézötvözetekben, de a RoHS irányelv szerint a jövőben be lehet tiltva.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
Alkalmazás
- A házon lévő, nem kiosztott metrikus menetes/átmenőfurat lezárására.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.