52100304
Bővítő; Belső menet: M 40; Külső menet: M 32; poliamid; világosszürke
SKINDICHT® EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
177,51 €
(710,03 €/100 darab)
25 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Enables the use of cable glands with larger connection threads than the existing threaded holes
- Assembling with a wrench
- Supporting surface for spanner means scratches on the housing are avoided
Alkalmazás
- Machines
- Devices
- Housings