54020110
Adapter; Belső menet: NPT 1/2"; Külső menet: M 20; sárgaréz nikkelezett
SKINDICHT® MA-M/NPT 20X1.5/ 1/2''
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
546,60 €
(1.093,20 €/100 darab)
50 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Lehetővé teszi a könnyű átmenetet a metrikus külső menetről az NPT belső menetre.
- Legfeljebb +200°C-os hőmérsékletig ellenálló.
- NPT1"-ig, illetve M40-ig terjedő menetméretekhez érhető el.
- A „LF”-re végződő cikkszámok ólommentes, egyébként azonos terméktulajdonságokkal rendelkező alternatívák. Az „ólommentes” cikkek lemondanak az ólom hozzáadásáról, amely jelenleg még max. négy százalékban van jelen rézötvözetekben, de a RoHS irányelv szerint a jövőben be lehet tiltva.
Alkalmazás
- Olyan alkalmazásokhoz, ahol különböző menettípusokat használnak.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.