52101973
Szűkítő; Belső menet: M 25; Külső menet: M 32; sárgaréz nikkelezett;
SKINDICHT® MR-M HEX. 32X1.5/25X1.5+O-RING
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
177,61 €
(710,43 €/100 darab)
25 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Korrigálja a méretkülönbséget a kábeltömszelence csatlakozó menete és a házban lévő menetes furat között.
- Rugalmasságot biztosít a kábeltömszelence választása során, mivel a választás a ház menetes furatától függ.
- A szerelt O-gyűrű a ház biztonságos tömítése miatt a kábeltömszelence magasabb védettségi osztályát (IP) teszi lehetővé.
- A „LF”-re végződő cikkszámok ólommentes, egyébként azonos terméktulajdonságokkal rendelkező alternatívák. Az „ólommentes” cikkek lemondanak az ólom hozzáadásáról, amely jelenleg még max. négy százalékban van jelen rézötvözetekben, de a RoHS irányelv szerint a jövőben be lehet tiltva.
Alkalmazás
- Metrikus tömszelencével történő használatra, amelynek csatlakozómenete kisebb, mint a meglévő menetfurat.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.