52104314
Szűkítő; Belső menet: M 20; Külső menet: M 25; sárgaréz nikkelezett;
SKINDICHT® MR-M 25X1.5/20X1.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
130,60 €
(261,19 €/100 darab)
50 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Korrigálja a méretkülönbséget a kábeltömszelence csatlakozó menete és a házban lévő menetes furat között.
- Rugalmasságot biztosít a kábeltömszelence választása során, mivel a választás a ház menetes furatától függ.
- A „LF”-re végződő cikkszámok ólommentes, egyébként azonos terméktulajdonságokkal rendelkező alternatívák. Az „ólommentes” cikkek lemondanak az ólom hozzáadásáról, amely jelenleg még max. négy százalékban van jelen rézötvözetekben, de a RoHS irányelv szerint a jövőben be lehet tiltva.
Alkalmazás
- Metrikus tömszelencével történő használatra, amelynek csatlakozómenete kisebb, mint a meglévő menetfurat.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.