0037000
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
Motorcsatlakozó kábel; 4G1,5; átlátszó; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Árnyékolt; UL-elismert; rugalmas
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G1,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
196,17 €
(392,34 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Nagy elektromos hajtások energiaellátása lehetséges.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú alumínium-kasírozású fóliából és rézárnyékolású fonatból álló kettős árnyékolásnak köszönhetően.
- Alacsony kapacitású érszigetelés hosszú átviteli utakhoz.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel univerzális használatot tesz lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- Az UL szerint Észak-Amerika számára megengedett 1000 V üzemi feszültség.
- A földszimmetrikus kábelkialakítású és háromszoros védővezetékkel rendelkező változatokkal nagymértékben elkerülhető a káros áramok kialakulása a motorcsapágyon. A motorcsapágyak károsodásának csökkentése hozzájárul az elektromos motorok hosszú élettartamához.
- 4-vezetékes változatként és 3+3 földszimmetrikus változatként kapható.
Alkalmazás
- Frekvencia-átalakító és motor közötti csatlakozáshoz.
- Fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, párás és nedves környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.
- A fekete színű változatok kültéri használatra alkalmasak Európában.